Motor (sin freno)

Los motores SE ofrecen una elevada velocidad nominal de hasta 9 000 RPM y convienen para todas las aplicaciones que requieran precisión y funcionamiento dinámico. Los robustos y precisos codificadores garantizan que el sistema ofrezca características de posicionamiento fiables a largo plazo.
Gracias a sus conectores enchufables codificados por color y los cables de alimentación y datos de item, el motor puede conectarse a su controlador con rapidez y fiabilidad. Los servomotores están disponibles con un freno de sujeción (con B en el nombre del producto) y sin él.
Comparar productos

Motor SE 40-035-3-90-R, similar al RAL 9006 aluminio

Motor SE 60-150-3-60-R, similar al RAL 9006 aluminio

Motor SE 40-035-3-90-AK, similar al RAL 9006 aluminio

Motor SE 60-150-3-60-AK, similar al RAL 9006 aluminio

Motor SE 80-350-5-55-AK, similar al RAL 9006 aluminio