Novedades 2016/II (Otoño)

Sistema de construcción LP
¡Más transporte! Los nuevos transportadores de rodillos facilitan la conexión entre bancos de trabajo. Las líneas de transportadores de rodillos se pueden construir y ampliar muy rápidamente. Los rodillos están disponibles en aluminio y en plástico, de esta forma se puede escoger el más apropiado a los materiales transportados.
¡Más longitudes! Para crear soluciones telescópicas, la nueva brida telescopio D40/D30 fija el tubo perfilado D30 en la posición deseada. Esto permite que los accesorios se puedan ajustar a distintas inclinaciones o alturas. También es ideal para crear soluciones plegables fácilmente.
¡Más organización! El Perfil soporte de contenedor D30 permite montar contenedores con pestañas de anclaje y contenedores de agarre. También es compatible con la mayoría de sistemas de contenedores del mercado.
Comparar productos

Bloque rodamiento D30 100 D5-33, gris, similar al RAL 7042

Bloque rodamiento D30 100 D5-33 ESD, negro, similar al RAL 9005

Rodillo transportador TR30, Flanco D26,4/D5, gris, similar al RAL 7042

Rodillo transportador TR30, Flanco D27/D5, gris, similar al RAL 7042

Rodillo transportador TR30, Flanco D27/D5 ESD, negro, similar al RAL 9005

Tubo D30x1,8 KU, gris, similar al RAL 7042

Unidad de entrega
corte máx. 6000 mm
Unidad de entrega
1 pza. long. 6000 mm

Brida telescopio D40/D30

Unidad de entrega
1 pza.

Manguito cojinete D30/D20 ESD, negro, similar al RAL 9005

Cojinete D40/D30-50 ESD antigiro

Manguito cojinete D40/D30 ESD antigiro, negro, similar al RAL 9005

Unión D30 interna

Unidad de entrega
1 kit

Tapeta D30 R15, gris, similar al RAL 7042

Perfil junta D30, gris, similar al RAL 7042

Unidad de entrega
1 pza. long. 3000 mm

Perfil junta D30 1-4mm, gris, similar al RAL 7042

Lanza D25-610

Unidad de entrega
1 pza.

Acoplamiento para lanza D25-30

Perfil soporte de contenedor D30, natural

Unidad de entrega
corte máx. 3000 mm
Unidad de entrega
1 pza. long. 3000 mm

Perfil soporte contenedor D30, Kit tapetas, gris, similar al RAL 7042

Articulación soporte monitor D30 VESA 75-100

Tubo perfilado D30, Inserto roscado M6 Al, natural

Tubo perfilado D30, Inserto roscado M8 Al, natural

Tubo perfilado D30, Inserto roscado M10 Al, natural

Tubo perfilado D40, Inserto roscado M8 Al, natural

Tubo perfilado D40, Inserto roscado M10 Al, natural

Brida 8 D30 T2

Unidad de entrega
1 kit

Brida 6 D30 T2

Unidad de entrega
1 kit

Tubo D30, natural

Unidad de entrega
corte máx. 6000 mm
Unidad de entrega
1 pza. long. 6000 mm
Unidad de entrega
1 pza. long. 3000 mm
Unidad de entrega
1 pza. long. 4000 mm

Tubo perfilado 8 D30, natural

Unidad de entrega
corte máx. 6000 mm
Unidad de entrega
1 pza. long. 6000 mm
Unidad de entrega
1 pza. long. 3000 mm

Carril de roldanas St 60, Tapeta

Carril de roldanas 6 40x40 E D30 D11, Freno, inoxidable

Carril de roldanas St 60x24 D15, Freno, inoxidable

Adaptador D30/D28,6-37, gris, similar al RAL 7042

Adaptador D30/D28,6-25, gris, similar al RAL 7042