Novedades 2016/II (Otoño)

Sistema de construcción modular MB
¡Más manetas! Los nuevos Componentes Pi comprenden manetas y pomos ergonómicos en cuatro formas y tres tamaños distintos. La variedad de diseños y tamaños permite encontrar la solución ideal para cada escenario.
¡Más uniones! La nueva Unión en ángulo 8 40x40-45° permite instalar riostras a 45° muy rápidamente. La unión se puede instalar en estructuras ya existentes y no precisa cortes en inglete.
¡Más estabilidad! La nueva Placa base y transporte 8 80x80-R80, M12 ofrece una buena base para pies, permitiendo equilibrar diferencias de altura en estructuras con perfiles 8 R40/80-90°. Gracias a la placa base y transporte se puede utilizar el perfil 8 R40/80-90° como puntal en estructuras.
Comparar productos

Maneta Pi 80 M5 PA, gris

Maneta Pi 80 M5 PA, negro

Maneta Pi 120 M6 PA, gris

Maneta Pi 120 M6 PA, negro

Maneta Pi 160 M8 PA, gris

Maneta Pi 160 M8 PA, negro

Pomo moleteado Pi, hembra, D34 M5 PA, gris

Pomo moleteado Pi, hembra, D34 M5 PA, negro

Pomo moleteado Pi, macho, D34 M5x15 PA, gris

Pomo moleteado Pi, macho, D34 M5x15 PA, negro

Pomo moleteado Pi, macho, D34 M5x20 PA, gris

Pomo moleteado Pi, macho, D34 M5x20 PA, negro

Pomo moleteado Pi, macho, D34 M5x25 PA, gris

Pomo moleteado Pi, macho, D34 M5x25 PA, negro

Pomo moleteado Pi, hembra, D44 M6 PA, gris

Pomo moleteado Pi, hembra, D44 M6 PA, negro

Pomo moleteado Pi, macho, D44 M6x15 PA, gris

Pomo moleteado Pi, macho, D44 M6x15 PA, negro

Pomo moleteado Pi, macho, D44 M6x20 PA, gris

Pomo moleteado Pi, macho, D44 M6x20 PA, negro

Pomo moleteado Pi, macho, D44 M6x25 PA, gris

Pomo moleteado Pi, macho, D44 M6x25 PA, negro

Pomo moleteado Pi, macho, D44 M6x30 PA, gris

Pomo moleteado Pi, macho, D44 M6x30 PA, negro

Pomo moleteado Pi, macho, D44 M6x35 PA, gris

Pomo moleteado Pi, macho, D44 M6x35 PA, negro

Pomo moleteado Pi, macho, D44 M6x40 PA, gris

Pomo moleteado Pi, macho, D44 M6x40 PA, negro

Pomo moleteado Pi, macho, D44 M6x45 PA, gris

Pomo moleteado Pi, macho, D44 M6x45 PA, negro

Pomo moleteado Pi, hembra, D54 M8 PA, gris

Pomo moleteado Pi, hembra, D54 M8 PA, negro

Pomo moleteado Pi, macho, D54 M8x15 PA, gris

Pomo moleteado Pi, macho, D54 M8x15 PA, negro

Pomo moleteado Pi, macho, D54 M8x20 PA, gris

Pomo moleteado Pi, macho, D54 M8x20 PA, negro

Pomo moleteado Pi, macho, D54 M8x25 PA, gris

Pomo moleteado Pi, macho, D54 M8x25 PA, negro

Pomo moleteado Pi, macho, D54 M8x30 PA, gris

Pomo moleteado Pi, macho, D54 M8x30 PA, negro

Pomo moleteado Pi, macho, D54 M8x35 PA, gris

Pomo moleteado Pi, macho, D54 M8x35 PA, negro

Pomo moleteado Pi, macho, D54 M8x40 PA, gris

Pomo moleteado Pi, macho, D54 M8x40 PA, negro

Pomo moleteado Pi, macho, D54 M8x45 PA, gris

Pomo moleteado Pi, macho, D54 M8x45 PA, negro

Pomo moleteado Pi, macho, D54 M8x50 PA, gris

Pomo moleteado Pi, macho, D54 M8x50 PA, negro

Pomo moleteado Pi, macho, D54 M8x55 PA, gris

Pomo moleteado Pi, macho, D54 M8x55 PA, negro

Pomo trilobular Pi, hembra, D34 M5 PA, gris

Pomo trilobular Pi, hembra, D34 M5 PA, negro

Pomo trilobular Pi, macho, D34 M5x15 PA, gris

Pomo trilobular Pi, macho, D34 M5x15 PA, negro

Pomo trilobular Pi, macho, D34 M5x20 PA, gris

Pomo trilobular Pi, macho, D34 M5x20 PA, negro

Pomo trilobular Pi, macho, D34 M5x25 PA, gris

Pomo trilobular Pi, macho, D34 M5x25 PA, negro

Pomo trilobular Pi, hembra, D44 M6 PA, gris

Pomo trilobular Pi, hembra, D44 M6 PA, negro

Pomo trilobular Pi, macho, D44 M6x15 PA, gris

Pomo trilobular Pi, macho, D44 M6x15 PA, negro

Pomo trilobular Pi, macho, D44 M6x20 PA, gris

Pomo trilobular Pi, macho, D44 M6x20 PA, negro

Pomo trilobular Pi, macho, D44 M6x25 PA, gris

Pomo trilobular Pi, macho, D44 M6x25 PA, negro

Pomo trilobular Pi, macho, D44 M6x30 PA, gris

Pomo trilobular Pi, macho, D44 M6x30 PA, negro

Pomo trilobular Pi, macho, D44 M6x35 PA, gris

Pomo trilobular Pi, macho, D44 M6x35 PA, negro

Pomo trilobular Pi, macho, D44 M6x40 PA, gris

Pomo trilobular Pi, macho, D44 M6x40 PA, negro

Pomo trilobular Pi, macho, D44 M6x45 PA, gris

Pomo trilobular Pi, macho, D44 M6x45 PA, negro

Pomo trilobular Pi, hembra, D54 M8 PA, gris

Pomo trilobular Pi, hembra, D54 M8 PA, negro

Pomo trilobular Pi, macho, D54 M8x15 PA, gris

Pomo trilobular Pi, macho, D54 M8x15 PA, negro

Pomo trilobular Pi, macho, D54 M8x20 PA, gris

Pomo trilobular Pi, macho, D54 M8x20 PA, negro

Pomo trilobular Pi, macho, D54 M8x25 PA, gris

Pomo trilobular Pi, macho, D54 M8x25 PA, negro

Pomo trilobular Pi, macho, D54 M8x30 PA, gris

Pomo trilobular Pi, macho, D54 M8x30 PA, negro

Pomo trilobular Pi, macho, D54 M8x35 PA, gris

Pomo trilobular Pi, macho, D54 M8x35 PA, negro

Pomo trilobular Pi, macho, D54 M8x40 PA, gris

Pomo trilobular Pi, macho, D54 M8x40 PA, negro

Pomo trilobular Pi, macho, D54 M8x45 PA, gris

Pomo trilobular Pi, macho, D54 M8x45 PA, negro

Pomo trilobular Pi, macho, D54 M8x50 PA, gris

Pomo trilobular Pi, macho, D54 M8x50 PA, negro

Pomo trilobular Pi, macho, D54 M8x55 PA, gris

Pomo trilobular Pi, macho, D54 M8x55 PA, negro

Palomilla Pi, hembra, D34 M5 PA, gris

Palomilla Pi, hembra, D34 M5 PA, negro

Palomilla Pi, macho, D34 M5x15 PA, gris

Palomilla Pi, macho, D34 M5x15 PA, negro

Palomilla Pi, macho, D34 M5x20 PA, gris

Palomilla Pi, macho, D34 M5x20 PA, negro

Palomilla Pi, macho, D34 M5x25 PA, gris

Palomilla Pi, macho, D34 M5x25 PA, negro

Palomilla Pi, hembra, D44 M6 PA, gris

Palomilla Pi, hembra, D44 M6 PA, negro

Palomilla Pi, macho, D44 M6x15 PA, gris

Palomilla Pi, macho, D44 M6x15 PA, negro

Palomilla Pi, macho, D44 M6x20 PA, gris

Palomilla Pi, macho, D44 M6x20 PA, negro

Palomilla Pi, macho, D44 M6x25 PA, gris

Palomilla Pi, macho, D44 M6x25 PA, negro

Palomilla Pi, macho, D44 M6x30 PA, gris

Palomilla Pi, macho, D44 M6x30 PA, negro

Palomilla Pi, macho, D44 M6x35 PA, gris

Palomilla Pi, macho, D44 M6x35 PA, negro

Palomilla Pi, macho, D44 M6x40 PA, gris

Palomilla Pi, macho, D44 M6x40 PA, negro

Palomilla Pi, macho, D44 M6x45 PA, gris

Palomilla Pi, macho, D44 M6x45 PA, negro

Palomilla Pi, hembra, D54 M8 PA, gris

Palomilla Pi, hembra, D54 M8 PA, negro

Palomilla Pi, macho, D54 M8x15 PA, gris

Palomilla Pi, macho, D54 M8x15 PA, negro

Palomilla Pi, macho, D54 M8x20 PA, gris

Palomilla Pi, macho, D54 M8x20 PA, negro

Palomilla Pi, macho, D54 M8x25 PA, gris

Palomilla Pi, macho, D54 M8x25 PA, negro

Palomilla Pi, macho, D54 M8x30 PA, gris

Palomilla Pi, macho, D54 M8x30 PA, negro

Palomilla Pi, macho, D54 M8x35 PA, gris

Palomilla Pi, macho, D54 M8x35 PA, negro

Palomilla Pi, macho, D54 M8x40 PA, gris

Palomilla Pi, macho, D54 M8x40 PA, negro

Palomilla Pi, macho, D54 M8x45 PA, gris

Palomilla Pi, macho, D54 M8x45 PA, negro

Palomilla Pi, macho, D54 M8x50 PA, gris

Palomilla Pi, macho, D54 M8x50 PA, negro

Palomilla Pi, macho, D54 M8x55 PA, gris

Palomilla Pi, macho, D54 M8x55 PA, negro

Unión en ángulo 8 40x40-45°

Placa base y transporte 8 80x80-R80, M12, similar al RAL 9006 aluminio

Pletina 8 40, similar al RAL 9006 aluminio

Ángulo 8 40, similar al RAL 9006 aluminio

Kit unión 8 2-5 mm con tornillo avellanado M8

Kit unión 8 5-7 mm con tornillo avellanado M6

Kit unión 6 3-5 mm con tornillo avellanado M6

Kit unión 6 3-5 mm con tornillo avellanado M5

Kit unión 5 2-4 mm con tornillo avellanado M5

Kit unión 5 4-6mm con tornillo Allen M5

Kit unión 6 3-5mm con tornillo Allen M6

Kit unión 8 4-6mm con tornillo Allen M8