Novedades 2016/II (Otoño)

Sistema de automatización

¡Más accionamiento! La unidad lineal LRE 8 D10 80x40 ZS K light lista para instalar utiliza un accionamiento de cremallera fabricado con plástico de alta resistencia. Gracias a su bajo peso muerto y su notable seguridad para movimientos verticales, resulta ideal para aplicaciones levadizas en las que participen cargas medias. El carro se desliza sobre una unidad de rodadura doble de alta resistencia y ejes de acero endurecido.
¡Mayor ahorro de peso! Puede usar el componente cremallera 8 Segmento 80 K para construir unidades lineales personalizadas con un accionamiento de cremallera en cualquier longitud. Fabricada con plástico de alta resistencia, los elementos simplemente se encajan en la ranura de una serie 8, uno tras otro, y se bloquean entre sí. La cremallera permanece oculta con seguridad en la ranura de un perfil de la serie 8 y ofrece una elevada rigidez y unos bajos coeficientes de fricción.
Comparar productos

Unidad lineal LRE 8 D10 80x40 ZS K L

Cremallera 8, Segmento 80 K, negro

Cremallera 8, Módulo terminal K, negro