Novedades 2017/II (Otoño)

Comparar productos

Perfil placa ranurada 8 400x14, natural

Unidad de entrega
corte max. 4000 mm
Unidad de entrega
1 pza. long. 4000 mm

Kit unión perfil placa ranurada 8

Tapeta perfil placa ranurada 8 200x14, negro, similar al RAL 9005

Tapeta perfil placa ranurada 8 200x14, gris, similar al RAL 7042

Soporte 8 para puntas, gris, similar al RAL 7042

Soporte 8 para puntas, negro, similar al RAL 9005

Soporte 8 para documentos, gris, similar al RAL 7042

Soporte 8 para documentos, negro, similar al RAL 9005

Soporte para destornilladores 8 D20-D44, gris, similar al RAL 7042

Soporte para destornilladores 8 D20-D44, negro, similar al RAL 9005

Soporte magnético 8 Nd, gris, similar al RAL 7042

Soporte magnético 8 Nd, negro, similar al RAL 9005

Soporte 8 para llave, gris, similar al RAL 7042

Soporte 8 para llave, negro, similar al RAL 9005

Soporte 8 para contenedor semi-abierto, gris, similar al RAL 7042

Soporte 8 para contenedor semi-abierto, negro, similar al RAL 9005

Soporte 8 para bolígrafo, gris, similar al RAL 7042

Perfil rótulo 8 32 E, gris/transparente

Unidad de entrega
1 pza., long. 2 000 mm

Tablero 25, recubierto de plástico, gris, similar al RAL 7035

Tablero 30, laminado alta presión, gris, similar al RAL 7035

Tablero 30, laminado alta presión, ESD, gris, similar al RAL 7035