Novedades 2017/II (Otoño)

Comparar productos

Cierre de golpe compacto perfil brida 8 32x18 para perfil 8

Cierre de golpe compacto 6 para serie 8

Cierre de golpe compacto 8 para serie 8

Perfil cobertura 8 K/Al, similar al RAL 9006 aluminio

Placa de centrado 8 St 80x80-30°

Kit unión universal 5 20, zincado

Kit unión universal 6 30, zincado

Kit unión universal 6 60, zincado

Kit unión universal 8 40, zincado

Kit unión universal 8 80, zincado

Tapeta 8 40x40 Zn, similar al RAL 9006 aluminio

Tapeta 8 80x40 Zn, similar al RAL 9006 aluminio

Tapeta 8 80x80 Zn, similar al RAL 9006 aluminio

Tornillo avellanado 8 SF M7,1x16, zincado

Bisagra 8 40 Zn, similar al RAL 9006 aluminio

Brida pie D60, similar al RAL 9006 aluminio

Brida pie D80, similar al RAL 9006 aluminio

Inserto de expansión M5x8

Placa conexión neumática 8 80x40 G3/8, negro

Kit unión 8 6-8mm con tornillo Allen M8