Novedades 2017/II (Otoño)

Comparar productos

Tubo perfilado D30-45° HD, natural

Unidad de entrega
corte máx. 6000 mm
Unidad de entrega
1 pza. long. 6000 mm
Unidad de entrega
1 pza. long. 3000 mm

Unión D30-45°, interna

Sujeción transversal para unión de rótula D30

Unión paralela D30-60

Unidad de entrega
1 pza.

Empalme D30-90° R25, interno

Perfil junta D30 8-10mm, gris, similar al RAL 7042

Anclaje D30 para carril de roldanas 60 con tope delantero H43

Anclaje 40 para carril de roldanas St

Carril de roldanas St, Anclaje 40 con tope delantero H43

Perfil guía z Al, natural

Unidad de entrega
corte máx. 6000 mm
Unidad de entrega
1 pza. long. 6000 mm

Polea de cable D42/D6-12

Cable de fibra sintética D3, gris, similar al RAL 7042

Cable de acero revestido D3, transparente

Unidad de entrega
1 rollo, longitud 100 m

Guardacabos D12/D3, zincado

Manguito de acero D3-11, brillante

Crimpadora de manguito D3

Cáncamo D10 M6x45

Unidad de entrega
1 kit

Mosquetón D12-34, zincado

Abrazadera de cable D3 M4x10, zincado

Muelle de extensión 1.25x12.7x121, inoxidable

Casquillo espaciador D17/D8-15, zincado

Casquillo espaciador D17/D6-5, zincado

Tope antirretorno D4-23 ESD