Novedades 2018/II (Otoño)

Comparar productos

Maneta de bloqueo Pi 50 M4, similar al RAL 9006 aluminio

Maneta de bloqueo Pi 50 M4x16, similar al RAL 9006 aluminio

Maneta de bloqueo Pi 50 M4x20, similar al RAL 9006 aluminio

Maneta de bloqueo Pi 50 M4x25, similar al RAL 9006 aluminio

Maneta de bloqueo Pi 50 M5, similar al RAL 9006 aluminio

Maneta de bloqueo Pi 50 M5x16, similar al RAL 9006 aluminio

Maneta de bloqueo Pi 50 M5x20, similar al RAL 9006 aluminio

Maneta de bloqueo Pi 50 M5x25, similar al RAL 9006 aluminio

Maneta de bloqueo Pi 50 M5x30, similar al RAL 9006 aluminio

Maneta de bloqueo Pi 50 M5x40, similar al RAL 9006 aluminio

Maneta de bloqueo Pi 50 M6, similar al RAL 9006 aluminio

Maneta de bloqueo Pi 50 M6x32, similar al RAL 9006 aluminio

Maneta de bloqueo Pi 50 M6x40, similar al RAL 9006 aluminio

Maneta de bloqueo Pi 60 M6, similar al RAL 9006 aluminio

Maneta de bloqueo Pi 60 M6x16, similar al RAL 9006 aluminio

Maneta de bloqueo Pi 60 M6x20, similar al RAL 9006 aluminio

Maneta de bloqueo Pi 60 M6x25, similar al RAL 9006 aluminio

Maneta de bloqueo Pi 60 M6x32, similar al RAL 9006 aluminio

Maneta de bloqueo Pi 60 M6x40, similar al RAL 9006 aluminio

Maneta de bloqueo Pi 60 M8, similar al RAL 9006 aluminio

Maneta de bloqueo Pi 60 M8x16, similar al RAL 9006 aluminio

Maneta de bloqueo Pi 60 M8x20, similar al RAL 9006 aluminio

Maneta de bloqueo Pi 60 M8x25, similar al RAL 9006 aluminio

Maneta de bloqueo Pi 60 M8x32, similar al RAL 9006 aluminio

Maneta de bloqueo Pi 60 M8x40, similar al RAL 9006 aluminio

Maneta de bloqueo Pi 60 M10, similar al RAL 9006 aluminio

Articulación 5 20x20, HD T1

Articulación 5 20x20, HD T2

Pletina 8 120x40, similar al RAL 9006 aluminio

Moldura brida, Brida 8 4-6 mm ESD, negro

Unidad de entrega
1 pza., long. 2 000 mm
Unidad de entrega
corte máx. 2000 mm

Placa PC 5mm ESD, Transparente

Unidad de entrega
corte máx. 2970x1970 mm
Unidad de entrega
1 pza. dimensiones aprox. del panel 3000x2000 mm

Adaptador M45 para dispositivo de mando, 22mm, gris oscuro similar al RAL 7021

Adaptador M45 para dispositivo de mando, 22mm, blanco, similar al RAL 9010

Adaptador M45 para dispositivo de mando, 22mm, amarillo, similar al RAL 1021

Cabezal de botón pulsador, 22mm, rojo

Cabezal de botón pulsador, 22mm, verde

Cabezal de botón pulsador, 22mm, blanco

Botón de emergencia, girar para restablecer, 22mm

Selector 2 posiciones 60°, 22mm

Soporte para bloque de contactos, 22mm

Bloque de contactos, 1NO, 22mm

Bloque de contactos, 1NC, 22mm

Perfil protección y señalización 8 40x16, amarillo, similar al RAL 1023