Perfiles 10
Serie 10 – con rosca M10 y ranuras de perfil con excepcional capacidad de carga. Sección mejorada del perfil para un uso óptimo de los materiales – perfiles reforzados E y perfiles HD estándar de la serie 10.
La serie 10 combina las ventajas de la popular serie 8 (dimensión modular: 40 mm) con la elevada capacidad de carga de la serie 12 (dimensión modular: 60 mm). El diámetro de rosca de M10 ofrece pares de apriete superiores para la fijación de perfiles y las fuertes aletas de la ranura permiten utilizar completamente esta mayor fuerza. Esta superior capacidad de carga se refleja también en las fijaciones – todos los kits de unión son de acero de altas prestaciones, de forma que se dispone siempre del pretensado. Experimente usted mismo la nueva serie 10 – perfiles y fijaciones, elementos de suelo, fijaciones para paneles y una gama completa de accesorios. Completamente compatible con los elementos del sistema MB, incluyendo los de otras series.