Perfiles y accesorios
iF product design award
Este producto está avalado por la extraordinaria calidad de diseño premiada por el galardón de reconocimiento internacional iF product design award. La optimización de los productos y el valor para la diferenciación mediante el diseño son, según el jurado del iF design award, los temas que continuarán siendo de importancia en un futuro cercano.
German Design Award
Este producto ha sido galardonado con el German Design Award.
Esta distinción goza de un gran prestigio por la reputación del Consejo alemán para el diseño. El objetivo del German Design Award consiste en descubrir tendencias de diseño exclusivas y en distinguir diseños de producto estelares.
Los tubos y perfiles de la serie D30 tienen una cosa en común – su diámetro básico de 30 mm produce soluciones increíblemente rígidas. También corresponde a la dimensión modular del perfil 6 de item, produciendo una amplia gama de oportunidades de combinación.
El diseño del tubo perfilado D30 asegura una alineación perfecta en todo momento, facilitando la unión de los tubos.
Los perfiles 6 D30 van incluso más allá, con sus cuatro verdaderas ranuras de perfil 6 permiten el uso universal de elementos de unión de la serie 6. Estos perfiles puede combinarse con tubos D30 y perfil tubo D30 cómo y cuando sea necesario.
Tubo D30, natural
Tubo perfilado D30, natural
Tubo perfilado D30, rojo, similar al RAL 3020
Tubo perfilado D30, amarillo, similar al RAL 1021
Tubo perfilado D30, verde, similar al RAL 6024
Tubo perfilado D30, azul, similar al RAL 5017
Tubo perfilado D30, gris, similar al RAL 7042
Tubo perfilado D30, blanco, similar al RAL 9016
Tubo perfilado D30 ESD, negro, similar al RAL 9005
1 pza. long. 6000 mm
Tubo perfilado D30 HD, natural
Cruceta antigiro 6 D30, gris, similar al RAL 7042
Cruceta antigiro 6 D30-45°, gris, similar al RAL 7042
Tubo perfilado D40/D30, natural
Tubo perfilado 8 D30, natural
Tubo perfilado doble D30-60, natural
Tapeta, Tubo D30, gris, similar al RAL 7042
Tapeta, Tubo D30 ESD, negro, similar al RAL 9005
Tubo perfilado D30, Perfil cubrerranura, gris, similar al RAL 7042
1 pza., long. 2 000 mm
Tapeta tubo perfilado 8 D30, gris, similar al RAL 7042
Tapeta tubo perfilado D30 HD, gris, similar al RAL 7042
Tapeta tubo perfilado D30 HD ESD, negro, similar al RAL 9005
Tubo perfilado D30-45° HD, natural
Tapeta tubo perfilado D40/D30, gris, similar al RAL 7042
Tapeta tubo perfilado D40/D30 ESD, negro, similar al RAL 9005
Perfil 6 D30, natural
Perfil 6 D30 1NO, natural
Perfil 6 D30 2NO90, natural
Perfil 6 D30 2NO180, natural
Perfil 6 D30 3NO, natural
Perfil 6 D30 4NO, natural
Tapeta 6 D30, gris, similar al RAL 7042
Tapeta 6 D30 ESD, negro, similar al RAL 9005
Tubo KH D30x11,6, antracita
Tapeta tubo KH D30, negro, similar al RAL 9005
Tubo D30x1,8 KU, gris, similar al RAL 7042
Tubo de protección D30x13, gris, similar al RAL 7042
1 pza., long. 2 000 mm
Perfil de protección D30 R28-90°, gris, similar al RAL 7042
1 pza., long. 2 000 mm
Perfil de protección D30 R28-90° ESD, negro, similar al RAL 9005
1 pza., long. 2 000 mm
Tubo de protección D30, Grapa, gris, similar al RAL 7042
Perfil protección y señalización D30 R28-90°, amarillo, similar al RAL 1023
1 pza., long. 2 000 mm
Perfil soporte de contenedor D30, natural
Perfil soporte contenedor D30, Kit tapetas, gris, similar al RAL 7042
1 kit