Uniones
iF product design award
Este producto está avalado por la extraordinaria calidad de diseño premiada por el galardón de reconocimiento internacional iF product design award. La optimización de los productos y el valor para la diferenciación mediante el diseño son, según el jurado del iF design award, los temas que continuarán siendo de importancia en un futuro cercano.
German Design Award
Este producto ha sido galardonado con el German Design Award.
Esta distinción goza de un gran prestigio por la reputación del Consejo alemán para el diseño. El objetivo del German Design Award consiste en descubrir tendencias de diseño exclusivas y en distinguir diseños de producto estelares.
El singular concepto de uniones D30 permite que tubos no estriados, tubos perfilados y perfiles con ranuras estándar puedan unirse utilizando los mismos elementos de unión.
Las elevadas fuerzas de sujeción aseguran construcciones rígidas, y la tecnología de sujeción de item evita el giro en contacto con tubos no estriados.
item ofrece cartelas de refuerzo adicionales como opción extra para contrarrestar momentos elevados cargas
Los elementos de unión D30 permiten tolerancias elevadas – los cortes de tubos y perfiles no tienen que ser necesariamente muy precisos. Pueden cortarse hasta 5 mm más cortos sin afectar la fuerza de retención de la unión.
Fundamentalmente, los perfiles D30 o tubos D30 no necesitan ser mecanizados posteriormente para poder utilizar los elementos de unión.
Unión D30 interna, conector M6-12
Unión D30 con maneta de bloqueo
Tapa de protección R28 para unión D30, gris, similar al RAL 7042
Tapa de protección R28 para unión D30 ESD, negro, similar al RAL 9005
1 kit
Tapeta de protección D30-9, gris, similar al RAL 7042
Tapeta de protección D30-9 ESD, negro, similar al RAL 9005
Tapeta de protección D30-9 R28-90°, gris, similar al RAL 7042
Tapeta de protección D30-9 R28-90° ESD, negro, similar al RAL 9005
1 pza.