Flujo de materiales
Materiales, piezas acabadas y consumibles – en un sistema moderno de producción, todo debe fluir. Conseguirlo requiere sistemas de transporte adecuados.
Carril de roldanas St D30, gris, similar al RAL 7042
1 pza. long. 4500 mm
corte máx. 4500 mm
1 pza. long. 3000 mm
Carril de roldanas St D30 T1 ESD, negro, similar al RAL 9005
1 pza. long. 4500 mm
1 pza. long. 3000 mm
corte máx. 4500 mm
Carril de roldanas St D30 con valona, gris, similar al RAL 7042
1 pza. long. 4500 mm
corte máx. 4500 mm
1 pza. long. 3000 mm
Carril de roldanas St D30 T1 ESD con valona, negro, similar al RAL 9005
1 pza. long. 4500 mm
1 pza. long. 3000 mm
corte máx. 4500 mm
Carril de roldanas St D30 con cubiertas de acero
Carril de roldanas St D30/2, gris, similar al RAL 7042
1 pza. long. 4500 mm
1 pza. long. 3000 mm
corte máx. 4500 mm
Carril de roldanas St D30/2 ESD, negro, similar al RAL 9005
1 pza. long. 4500 mm
corte máx. 4500 mm
1 pza. long. 3000 mm
Carril de roldanas St, Empalme
Carril de roldanas St D30, Freno
Carril de roldanas St 60x24 D15
Carril de roldanas St 60x24 D15 ESD
Carril de roldanas St 60, Tapeta
Carril de roldanas St 60x24 D15, Freno
Perfil guía e 4, natural
Tornillo gota de sebo, autorroscante, M5x16, TX25
Carril de roldanas 60, Anclaje D30
Carril de roldanas 60, Anclaje D30 con tope H43
Anclaje D30 para carril de roldanas 60 con tope delantero H43
Perfil unión D30-60, natural
Carril de roldanas St D30/2, Freno
Carril de roldanas St, Anclaje D30 con tope H43
Carril de roldanas St, Anclaje D30 con tope H27
Carril de roldanas St, Anclaje D30 con tope delantero H43
Tornillo gota de sebo, autorroscantes, St, 3,9x16, TX20
Carril de roldanas St, Tope H43
Carril de roldanas St, Anclaje D30
Anclaje 40 para carril de roldanas St
Carril de roldanas St, Anclaje 40 con tope delantero H43
Carril de roldanas St, Anclaje U D30
Carril de roldanas St, Anclaje I D30
Carril de roldanas St, Tapeta
Carril de roldanas St, Soporte D30
Carril de roldanas St, Soporte D30 H22
Carril de roldanas, Soporte 30-50
Perfil guía carril roldanas e 32, gris, similar al RAL 7042
1 pza. long. 4500 mm
Perfil guía carril roldanas e 32 ESD, negro, similar al RAL 9005
1 pza. long. 4500 mm
Perfil guía carril roldanas e 65, gris, similar al RAL 7042
1 pza. long. 4500 mm
Perfil guía carril roldanas e 65 ESD, negro, similar al RAL 9005
1 pza. long. 4500 mm
Placa de retención perfil guía e
Perfil guía carril roldanas z, gris, similar al RAL 7042
1 pza. long. 4500 mm
Perfil guía z Al, natural
Perfil guía carril roldanas z ESD, negro, similar al RAL 9005
1 pza. long. 4500 mm
Casquillo adaptador anclaje carril de roldanas St con D30 ESD, negro
1 pza.
Carril de roldanas 6 40x40 E D30
Carril de roldanas 6 40x40 E D30 ESD
Carril de roldanas 6 40x40 E D30 con valona
Carril de roldanas 6 40x40 E D30 ESD con valona
Carril de roldanas 6 40x40 E D30/2
Carril de roldanas 6 40x40 E D30/2 ESD
Carril de roldanas 6 40x40 E D30 D11
Carril de roldanas 6 40x40 E D30 D11 ESD
Carril de roldanas 6 40x40 E D30 D11, Freno
Carrilera 6 40x40 E, natural
Roldana D30-23, gris, similar al RAL 7042
Roldana D30-23 ESD, negro, similar al RAL 9005
Roldana D30-23, rojo señalización, similar al RAL 3001
Roldana D30-23, amarillo señalización, similar al RAL 1003
Roldana D30-23, verde señalización, similar al RAL 6032
Roldana D30-23 con valona, gris, similar al RAL 7042
Roldana D30-23 con valona ESD, negro, similar al RAL 9005
Roldana D30-23 con valona, rojo señalización, similar al RAL 3001
1 pza.
Roldana D30-23 con valona, amarillo señalización, similar al RAL 1003
1 pza.
Roldana D30-23 con valona, verde señalización, similar al RAL 6032
1 pza.
Carril de roldanas 6 40x40 E D30/2, Freno
Perfil guía e30 carril roldanas 6 40x40 E, natural
1 pza. long. 6000 mm
Perfil guía e60 carril roldanas 6 40x40 E, natural
1 pza. long. 6000 mm
Perfil deslizamiento guía carril roldanas 6 40x40 E, gris, similar al RAL 7042
1 pza. long. 3000 mm
Carril de roldanas 6 40x40 Al, Anclaje D30
Carril de roldanas 6 40x40 Al, Anclaje D30 con tope H43
Carril de roldanas 6 40x40 Al, Anclaje D30 con tope delantero H43
1 kit
Carril de roldanas 6 40x40 Al, Anclaje U D30
Carril de roldanas 6 40x40 Al, Anclaje I D30
Carril de roldanas Al, Anclaje D30
Carril de roldanas Al, Anclaje D30 con tope H43
Carril de roldanas Al, Anclaje D30 con tope delantero H43
Carril de roldanas Al, Anclaje U D30
Carril de roldanas Al, Anclaje I D30
Perfil deslizamiento D30, gris, similar al RAL 7042
1 pza., long. 2 000 mm
Perfil deslizamiento D30 ESD, negro, similar al RAL 9005
1 pza., long. 2 000 mm
Perfil deslizamiento plano 48x2, gris, similar al RAL 7042
1 pza. long. 3000 mm
Perfil deslizamiento plano 48x2 ESD, negro, similar al RAL 9005
1 pza. long. 3000 mm
Separador de productos D30-55 ESD, negro, similar al RAL 9005
Perfil Cepillo D30 T1, gris, similar al RAL 7042
Perfil Cepillo D30 T1 ESD, negro, similar al RAL 9005
1 pza. long. 500 mm
Perfil Cepillo D30 T2 ESD, negro, similar al RAL 9005
1 pza. long. 500 mm
Carrilera 6 80x40 E, natural
Carrilera 80x40, tapeta 80x40
Carrilera 80x40, tapeta 80x80
Carril de roldanas 6 80x40 E D30
Carril de roldanas 6 80x40 E D30 ESD
Roldana D30-63, gris, similar al RAL 7042
Roldana D30-63 ESD, negro, similar al RAL 9005
Rodillo D11-23, gris, similar al RAL 7042
Roldana D11-23 ESD, negro, similar al RAL 9005
Roldana D30/2-23, gris, similar al RAL 7042
Roldana D30/2-23 ESD, negro, similar al RAL 9005
Rodillo D46/D30-20, gris, similar al RAL 7042
Rodillo D46/D30-20 ESD, negro, similar al RAL 9005
Rueda freno D30-23, gris, similar al RAL 7042
Rueda de frenado insertable D32-50
Rodillo de frenado D52-112 M6 z16
Anillo de fijación D40/D30-10
Anillo de fijación D40/D30-10 ESD
Casquillo espaciador D17/D6-12
Guía inserción roldanas 100 D4-20/33, gris, similar al RAL 7042
Guía inserción roldanas 100 D4-20/33 ESD, negro, similar al RAL 9005
1 pza.
Guía inserción roldanas 100 D4-50, gris, similar al RAL 7042
Guía inserción roldanas 100 D4-50 ESD, negro, similar al RAL 9005
1 pza.
Guía inserción roldanas 100 D4-12,5, gris, similar al RAL 7042
Guía inserción roldanas 100 D4-12,5 ESD, negro, similar al RAL 9005
1 pza.
Bloque rodamiento D30 100 D5-33, gris, similar al RAL 7042
Bloque rodamiento D30 100 D5-33 ESD, negro, similar al RAL 9005
Rodillo transportador TR30, Flanco D26,4/D5, gris, similar al RAL 7042
1 pza.
Rodillo transportador TR30, Flanco D27/D5, gris, similar al RAL 7042
1 pza.
Rodillo transportador TR30, Flanco D27/D5 ESD, negro, similar al RAL 9005
1 pza.
Carril de roldanas 6 80x40, Anclaje D30
Carril de roldanas 6 80x40, Anclaje D30 con tope H43
Carril de roldanas 6 Al, Anclaje U D30
Carril de roldanas 6 Al, Anclaje I D30
Tope antirretorno D4-23 ESD
Lanza D25-686 con auto-elevación
Acoplamiento para lanza D25-30
Acoplamiento para lanza D25-74
Equilibrador de herramientas 1-2 kg con cable de fibra sintética
1 pza.
Equilibrador de herramientas 2-3 kg con cable de fibra sintética
1 pza.
Equilibrador de herramientas 10-14 kg con cable de fibra sintética
1 kit
Kit portarodamiento D30-28,5 M8
Unidad portarodamiento doble D30-28,5 M8
Perfil deslizamiento D30, rojo, similar al RAL 3020
1 pza., long. 2 000 mm
Perfil deslizamiento D30, amarillo, similar al RAL 1021
1 pza., long. 2 000 mm
Perfil deslizamiento D30, verde, similar al RAL 6024
1 pza., long. 2 000 mm
Perfil deslizamiento D30, azul, similar al RAL 5017
1 pza., long. 2 000 mm
Perfil deslizamiento D30, naranja, similar al RAL 2011
1 pza., long. 2 000 mm