Abastecimiento de medios
En todos los puestos de trabajo se requiere energía. Es por eso que el suministro energético es una parte importante de la planificación del puesto de trabajo.
Ya sea corriente, aire comprimido o datos, gracias a la integración de bases multiconectores, bases enchufables y aire comprimido siempre tendrá plena flexibilidad en su entorno de trabajo. Según las necesidades, la entrada de los tubos y cables de suministro debe estar por encima o por debajo de la altura de trabajo. Se pueden realizar modificaciones posteriormente sin ningún tipo de problema.
Los cables y tubos flexibles largos, que suelen molestar durante el trabajo, ya no son un problema.
Perfil 8 160x60 4N K56, natural
Base multi; Interruptor diferencial
Cable conexión base schuko, negro
Cable de conexión, base / Clavija con toma de tierra independiente, negro
1 pza.
Base de enchufe, 5 salidas, con cable de red convencional
Base de enchufe, 5 salidas, con sistema clavija
Kit fijación 70° base enchufable
Kit fijación base enchufable
Base de enchufe, 8 salidas, 19", con cable de red convencional
Colector de aire comprimido sin racores
Perfil guía de cables 8 40x16, gris, similar al RAL 7042
1 pza., long. 2 000 mm