Disposición de herramientas
Brazo articulado para herramientas 8 80-370
Brazo articulado doble para herramientas 8 80-695
Brazo articulado doble con panel para herramientas 8 695
Brazo articulado con panel para herramientas 8 370 L
Gancho 8 40x20, negro, similar al RAL 9005
Gancho 8 40x20, gris, similar al RAL 7042
Gancho 8 40x40, negro, similar al RAL 9005
Gancho 8 40x40, gris, similar al RAL 7042
Gancho 8 80x20, negro, similar al RAL 9005
Gancho 8 80x20, gris, similar al RAL 7042
Gancho 8 80x40, negro, similar al RAL 9005
Gancho 8 80x40, gris, similar al RAL 7042
Soporte 8 240x80, negro, similar al RAL 9005
Soporte 8 240x80, gris, similar al RAL 7042
Soporte 8 D80, negro, similar al RAL 9005
Soporte 8 D80, gris, similar al RAL 7042
Gancho 8 R30, negro, similar al RAL 9005
Gancho 8 R40, negro, similar al RAL 9005
Soporte paño 8, negro, similar al RAL 9005
Soporte paño 8, gris, similar al RAL 7042
Soporte taza 8, negro, similar al RAL 9005
Soporte taza 8, gris, similar al RAL 7042
Soporte botella 8, negro, similar al RAL 9005
Soporte botella 8, gris, similar al RAL 7042
Soporte botella 8, Bote, negro, similar al RAL 9005
Soporte botella 8; Bote, gris, similar al RAL 7042
Soporte para herramientas D120 ESD, negro, similar al RAL 9005
Portaetiquetas posterior, Sistema de soportes y ganchos, negro, similar al RAL 9005
1 pza.
Portaetiquetas posterior, Sistema de soportes y ganchos, gris, similar al RAL 7042
1 pza.
Portaherramientas D70 de vaso ESD
Portaherramientas D70 para destornilladores ESD
Portaherramientas D70 para alicates, negro, similar al RAL 9005
Portaherramientas D70 para alicates ESD, negro, similar al RAL 9005
1 pza.
Soporte magnético D70 ESD, negro, similar al RAL 9005
Soporte portaherramientas D70, negro, similar al RAL 9005
Soporte portaherramientas D70-30º, negro, similar al RAL 9005
Consola portaherramientas D70
Soporte magnético 8, gris, similar al RAL 7042
Corredera de suspensión 8 80x40
Corredera de suspensión 8, negro
Equilibrador de herramientas 0,4-1 kg
Equilibrador de herramientas 1-2 kg
Equilibrador de herramientas 2-3 kg
Tubo espiral para equilibrador de herramientas 2 x D10 mm
Soporte herramientas 8, negro, similar al RAL 9005
Gancho 8 40x20, gris, similar al RAL 7042
Gancho 8 40x20, negro, similar al RAL 9005
Gancho 8 80x20, gris, similar al RAL 7042
Gancho 8 80x20, negro, similar al RAL 9005
Gancho doble 8 80x20, gris, similar al RAL 7042
Gancho doble 8 80x20, negro, similar al RAL 9005
Gancho doble 8 40x20, gris, similar al RAL 7042
Gancho doble 8 40x20, negro, similar al RAL 9005
Soporte alicates 8 60x30, gris, similar al RAL 7042
Soporte alicates 8 60x30, negro, similar al RAL 9005
Soporte contenedor 8 160, gris, similar al RAL 7042
Soporte contenedor 8 160, negro, similar al RAL 9005
Bloque para puntas 320x160, natural
Bandeja 8 bloque para puntas 320x160, gris, similar al RAL 7042
Bandeja 8 bloque para puntas 320x160, negro, similar al RAL 9005
Soporte 8 para puntas, gris, similar al RAL 7042
Soporte 8 para puntas, negro, similar al RAL 9005
Soporte para destornilladores 8 D12,5-D2, gris, similar al RAL 7042
1 pza.
Soporte para destornilladores 8 D12,5-D2, negro, similar al RAL 9005
1 pza.
Soporte para destornillador 8 D20-D44, gris, similar al RAL 7042
1 pza.
Soporte para destornillador 8 D20-D44, negro, similar al RAL 9005
1 pza.
Soporte magnético 8 Nd, gris, similar al RAL 7042
Soporte magnético 8 Nd, negro, similar al RAL 9005
Soporte 8 para llave, gris, similar al RAL 7042
Soporte 8 para llave, negro, similar al RAL 9005
Soporte 8 para contenedor semi-abierto, gris, similar al RAL 7042
1 pza.
Soporte 8 para contenedor semi-abierto, negro, similar al RAL 9005
1 pza.
Soporte 8 para bolígrafo, gris, similar al RAL 7042
Perfil placa ranurada 8 400x14, natural
Kit unión perfil placa ranurada 8
Tapeta perfil placa ranurada 8 200x14, negro, similar al RAL 9005
1 pza.
Tapeta perfil placa ranurada 8 200x14, gris, similar al RAL 7042
1 pza.
Perfil rótulo 8 32 E, gris/transparente
Surtido de soportes y ganchos, gris, similar al RAL 7042
Surtido de soportes y ganchos, negro, similar al RAL 9005
Surtido de ganchos, gris, similar al RAL 7042
Surtido de ganchos, negro, similar al RAL 9005
Surtido de soportes, gris, similar al RAL 7042
Surtido de soportes, negro, similar al RAL 9005
Brazo para tableta 8, 5 ejes
Soporte para tableta 8, 3 ejes
Soporte para atornillador 8, gris, similar al RAL 7042
Soporte para atornillador 8, negro, similar al RAL 9005
Perfil placa ranurada 8, Apilador, gris, similar al RAL 7042
Racor con espiral anti-torsión ND 7,2
Soporte flexible 8 D23-D30, negro, similar al RAL 9005
Soporte herramientas 8, gris, similar al RAL 7042
Soporte para cables de prueba 8, gris, similar al RAL 7042
1 kit, 5 elementos
Soporte para cables de prueba 8 ESD, negro, similar al RAL 9005
1 kit, 5 elementos