Conexión entre puestos de trabajo
El transporte rápido de piezas de trabajo y materiales aumenta la productividad y libera a los empleados de tareas innecesarias de levantamiento, ya que, gracias a la estrecha integración de bancos de trabajo y tramos de transporte, es posible mantener un flujo de mercancías uniforme.
Carrilera 8 40x40, natural
Roldana insertable D30, negro, similar al RAL 9005
Roldana insertable D30, verde señalización, similar al RAL 6032
Roldana insertable D30, amarillo señalización, similar al RAL 1003
1 pza.
Roldana insertable D30, rojo señalización, similar al RAL 3001
Roldana insertable D30 ESD, negro, similar al RAL 9005
Roldana insertable D30 con valona, negro, similar al RAL 9005
Roldana insertable D30 con valona, verde señalización, similar al RAL 6032
1 pza.
Roldana insertable D30 con valona, amarillo señalización, similar al RAL 1003
1 pza.
Roldana insertable D30 con valona, rojo señalización, similar al RAL 3001
1 pza.
Roldana insertable D30 ESD con valona, negro, similar al RAL 9005
1 pza.
Rodillo insertable 4xD11, negro, similar al RAL 9005
Rodillo insertable 4xD11 ESD, negro, similar al RAL 9005
Carril de roldanas 8 D30
Carril de roldanas 8 D30 ESD
Carril de roldanas 8 D30 con valona
Carril de roldanas 8 D30 ESD con valona
Carrilera 8 40x40, Cuña insertable ESD
Carrilera 8 40x40, Perfil deslizamiento ESD, negro
1 pza. long. 3000 mm
Carrilera 8 40x40, Bola insertable ESD
Kit bola insertable en placa
Carrilera 8 40x40, Cepillo insertable ESD
Kit cepillo insertable en placa ESD
Carrilera 8 40x40, Tapeta 40x40
Carrilera 8 40x40, Tapeta 80x40
Ángulo soporte barandilla 8/5 100x80
Ángulo fijación barandilla 5-135º
Kit fijación 8 para ángulo 8 40 / pletina 8 40
Carrilera 8 40x40; Puerta de transferencia, izquierda
Carrilera 8 40x40; Puerta de transferencia, derecha
Carrilera 8 40x40; Puerta de transferencia con palanca de liberación, izquierda
1 kit
Carrilera 8 40x40; Puerta de transferencia con palanca de liberación, derecha
1 kit