Placas de base y de transporte
- Cierre robusto de la testa de perfiles
- Para fijar ruedas y pies ajustables
- Productos de la serie X también disponibles
Placa base y transporte 5 40x20, M8, negro
Placa base y transporte 5 40x40, M8, negro
Placa base y transporte 5 40x40, M10, negro
Placa base y transporte 5 40x40, M12, negro
Placa base y transporte 6 60x30, M10, negro
Placa base y transporte 6 60x30, M12, negro
Placa base y transporte 6 60x30, M16, negro
Placa base y transporte 6 60x60, M10, negro
Placa base y transporte 6 60x60, M12, negro
Placa base y transporte 6 60x60, M16, negro
Placa base 8 40x40, M10, negro
Placa base 8 80x40, M10, negro
Placa base 8 80x40, M10, similar al RAL 9006 aluminio
Placa base 8 80x40, M12, negro
Placa base 8 80x40, M12, similar al RAL 9006 aluminio
Placa base 8 80x40, M16, negro
Placa base 8 80x40, M16, similar al RAL 9006 aluminio
Placa base 8 80x80, M10, negro
Placa base 8 80x80, M10, similar al RAL 9006 aluminio
Placa base 8 80x80, M12, negro
Placa base 8 80x80, M12, similar al RAL 9006 aluminio
Placa base 8 80x80, M16, negro
Placa base 8 80x80, M16, similar al RAL 9006 aluminio
Placa base 8 80x80, M20, negro
Placa base y transporte 8 80x80-R80, M12, similar al RAL 9006 aluminio
1 pza.
Placa base y transporte 8 120x120, M16, natural
Placa base 8 160x60, similar al RAL 9006 aluminio
Placa base y transporte X 8 80x40, M8, similar al RAL 9006 aluminio
1 pza.
Placa base y transporte X 8 80x40, M10, similar al RAL 9006 aluminio
1 pza.
Placa base y transporte X 8 80x40, M16, similar al RAL 9006 aluminio
1 pza.
Placa base y transporte X 8 80x80, M10, similar al RAL 9006 aluminio
1 pza.
Placa base y transporte X 8 80x80, M16, similar al RAL 9006 aluminio
1 pza.
Placa base y transporte 8 80x80-45°, M12, negro
Placa base y transporte 8 80x80-45°, M16, negro
Placa base y transporte 10 100x50, M12, similar al RAL 9006 aluminio
1 pza.
Placa base y transporte 10 100x50, M16, similar al RAL 9006 aluminio
1 pza.
Placa base y transporte 10 100x100, M12, similar al RAL 9006 aluminio
1 pza.
Placa base y transporte 10 100x100, M16, similar al RAL 9006 aluminio
1 pza.
Placa base y transporte 10 200x100, similar al RAL 9006 aluminio
1 pza.