Perfil St

Resistente a la corrosión y a las altas temperaturas.
Las tareas especiales requieren materiales especiales: El acero fino resistente a la corrosión en forma de eficaces perfiles 8 del sistema de construcción MB de item abre nuevas aplicaciones en la construcción de instalaciones de producción. La serie de perfiles St 8 une la universalidad del sistema modular con una nueva calidad de material.
El acero inoxidable (V2A) de los perfiles St 8 destaca por su resistencia a ácidos y productos químicos. Además, es inocuo desde el punto de vista fisiológico, es decir, admisible para el contacto con alimentos. Su superficie lisa es alta calidad y fácil de limpiar.
Puede soportar temperaturas de 200 °C y por encima gracias a la resistencia de sus perfiles y elementos de unión.
Uniones de perfiles conductoras con sistemas de unión de calidad
El principio de construcción modular constituye una gran ventaja. Sin conocimientos ni herramientas especiales y en poco tiempo pueden hacerse construcciones complejas. El sistema de uniones se aprende fácilmente y funciona de forma fiable y sencilla. Sus materiales y superficies conductores minimizan los trabajos de puesta a tierra y conductibilidad.
Es plenamente compatible con los elementos del Sistema de Construcción MB de item.
Los perfiles St 8 complementan el amplio Sistema de Construcción MB. Al realizar el diseño de estos perfiles se ha dado especial relevancia a la compatibilidad con los elementos del sistema modular. De este modo, se pueden utilizar sin limitación todos los componentes importantes y de calidad de la serie 8, tales como los Multiblock. Asimismo, los accesorios especiales para perfiles St 8 amplían sus campos de aplicación. Su material y capacidad de carga se adaptan perfectamente a las características de rendimiento de los perfiles de acero inoxidable, de manera que predominan sus propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión.
En caso de aplicaciones especiales, también son aptos para soldadura.
Otra ventaja de los perfiles St 8 es que su material es muy fácil de soldar. Si se requiere, los perfiles también se pueden soldar para fijarlos de forma sólida entre ellos, pero también con otras estructuras, para formar construcciones compuestas de sistemas de construcción de acero y perfiles con gran capacidad de carga. La ranura del perfil forma una hendidura universal que aporta flexibilidad a toda la construcción, tanto durante el montaje como durante su funcionamiento.
También existe la posibilidad de soldar posteriormente uniones atornilladas ya existentes para aumentar la capacidad de carga y asegurar una posición final mediante la aplicación de medidas de ajuste.

Seleccionar una gama de productos

Perfiles y uniones

Leer más

Uniones perfil St

Leer más

Elementos de suelo para perfil St

Leer más

Plantilla taladrado y broca escalonada

Leer más