SystemMobil S
Los SystemMobil S son especialmente compactos. Los carros de disposición de material transportan herramientas y pequeñas cantidades de material con rapidez en al lugar deseado. La columna central se puede regular en altura según se desee. La bandeja bordeada garantiza que el material quede bien sujeto. De esta forma, también se pueden transportar tanto cajas de almacenamiento como piezas individuales con gran facilidad.
Con los ligeros SystemMobil S podrá llevar piezas de recambio o materiales de trabajo directamente al lugar de uso. La posición inclinada en ángulo sin escalonamientos trabajo facilita la descarga de material. Mientras que los modelos estándar ofrecen una altura de trabajo fija (680 o 950 mm), la columna elevadora del SystemMobil S41T con muelle de compresión de gas aporta un grado de libertad adicional. La bandeja tiene una capacidad de carga de 300 N (el muelle de compresión de gas soporta un movimiento vertical de 200 N de fuerza).
Las cuatro ruedas giratorias con doble freno garantizan un soporte seguro y una gran capacidad de maniobra. Los SystemMobil S también están disponibles en ejecución segura ESD.
Configurador del sistema móvil