Elementos de suelo XMS

Las placas base y de transporte especiales de la serie XMS aumentan la rigidez y refuerzan la estabilidad global de las construcciones XMS. Están diseñados en forma de ángulo plano y requieren poco espacio. Al mismo tiempo, las placas base y de transporte distribuyen las fuerzas de forma segura en los perfiles horizontales colindantes sin sobrecargar las uniones de perfil. Esto supone un apoyo efectivo para los elementos de unión y confiere mayor rigidez al bastidor de la máquina cuando está expuesto a más carga.
Comparar productos

Placa base X 8 160x160-90º M16

Placa base X 8 200x200-90º M16

Placa base X 8 240x160-2x90º M16

Placa base X 8 160x160-90° R40 M16

Placa base X 8 160x160-90° 45° M16

Placa base X 8 40 160x160-90° M16

Placa base X 8 40 160x160-90° 45° M16

Placa base X 8 40 160x160-90° R40 M16