Cinco uniones para todas las necesidadesEl diseño de barandillas para escaleras y plataformas puede requerir la experiencia de un especialista. No sólo se tiene que tener en cuenta distintos ángulos – incluso la forma en que la escalera se encaja en la plataforma puede influenciar el diseño de la baranda.
Por esta razón, los sistemas de barandillas a menudo comprenden una enorme gama de uniones. Esto no sucede con el sistema TPS. Con sólo cinco uniones se cubren todas las necesidades. Las uniones conectan puntales con plataformas o escaleras y barandillas para mano y rodilla. Esto facilita muchísimo el trabajo del diseñador. En vez de tener que encontrar un componente para cada trabajo, los diseñadores pueden trabajar con los principios básicos y del TPS para diseñar las barandillas. Si la construcción se tiene que modificar al cabo de un tiempo, los componentes existentes se podrán reutilizar muy fácilmente. Esta característica permite tener muchas menos piezas en stock.
El sistema TPS ofrece barandillas cilíndricas límpias y seguras. Los puntales y pasamanos se construyen con perfiles 8 D40 con una o dos ranuras que se pueden cubrir para formar superficies cilíndricas cerradas y limpias, minimizando el riesgo de lesiones. El perfil 6 D30 4N, más delgado, se utiliza para las barandillas de rodilla.
El sistema TPS también está preparado para la construcción de elementos de seguridad obligatorios, como las barandillas de rodilla y guarda-pies. Como resultado, los diseñadores no tienen ningun problema para cumplir – e inculo superar – las estipulaciones de las ISO y las instituciones de seguros de accidentes de Alemania. Por ejemplo, los guarda-pies item, construidas con el perfil 8 120x16 E, son 20 mm más altos que el mínimo requerido en las especificaciones de la DIN EN ISO 14122.