Puertas XMS
German Design Award
Este producto ha sido galardonado con el German Design Award.
Esta distinción goza de un gran prestigio por la reputación del Consejo alemán para el diseño. El objetivo del German Design Award consiste en descubrir tendencias de diseño exclusivas y en distinguir diseños de producto estelares.
Perfil puerta X 8 40x40 - XMS, natural
Perfil puerta X 8 40x40- 180º - XMS, natural
Perfil puerta X 8 80x40- 180º - XMS, natural
Kit tapetas perfil puerta X 8 40x40 - XMS
Kit brida perfil puerta X 8 - XMS
Junta para puerta 8 - XMS, gris, similar al RAL 7042
1 pza. long. 3000 mm
Junta para puerta T1 - XMS, gris, similar al RAL 7042
1 pza. long. 3000 mm
Junta para puerta T2 - XMS, gris, similar al RAL 7042
1 pza. long. 3000 mm
Junta 4-5 mm - XMS, gris
Interruptor de seguridad 8, 24 V DC
Cable de conexión, interruptor de seguridad 8, 24 V DC
Perfil adaptador para junta puerta X 8 – XMS, natural
corte máx. 3000 mm
1 pza. long. 3000 mm