La guía compacta para un accionamiento integrado
Guía a lo largo de la ranura del perfil
Numero reducido de componentes
Tecnología compacta de correa dentada
Alto rendimiento ligero y silencioso. La unidad lineal GSF 8 40 es una solución llave en mano con requisitos de espaico mínimos. La unidad lineal ofrece un alto rendimiento con muy pocos componentes. Por ejemplo utiliza la ranura de la serie 8 del perfil como guía. No requiere lubricante gracias a la zapatilla de deslizamiento de bajo desgaste.
La polea de accionamiento y la polea de reenvío conforman un diseño excepcionalmente compacto. El dispositivo tensor para la correa dentada se integra en la unidad de reenvío. Además, las poleas con cojinetes de bolas aseguran un deslizamiento suave durante su larga vida útil. La correa dentada se reenvía a través de la ranura del perfil.
El beneficio del nulo mantenimiento junto con sus dimensiones compactas, hacen de la unidad lineal GSF 8 40 R10 una soución muy eficiente. Ideal para aplicaciones que requieran movimiento de cargas ligeras. La unidad lineal está disponible en dos versiones – para acoplar el motor a la derecha o a la izquierda.