Bridas para panelados XMS
Los paneles rígidos pueden montarse utilizando perfiles estándar o perfiles brida especiales.
Multiblock X 8 PA 0/12mm, gris
Multiblock X 8 PA 5/10mm, gris
Moldura brida, Perfil 8 Al, natural
Moldura brida, Brida 8 2-4mm, gris, similar al RAL 7042
1 pza. long. 3000 mm
corte máx. 3000 mm
Moldura brida, Brida 8 4-6mm, gris, similar al RAL 7042
1 pza. long. 3000 mm
corte máx. 3000 mm
Moldura brida, Brida 8 6-8mm, gris, similar al RAL 7042
1 pza. long. 3000 mm
corte máx. 3000 mm
Multiblock adhesivo 8 4mm, gris, similar al RAL 7042
Multiblock adhesivo 8 2x4mm, gris, similar al RAL 7042
1 PU = 10 piezas.
Espaciador 3mm para multiblock adhesivo 8, gris, similar al RAL 7042
1 pza.
Placa PC 5mm ESD, Transparente
1 pza. dimensiones aprox. del panel 3000x2000 mm
Metacrilato 6mm GS, Transparente
1 pza. dimensiones aprox. del panel 3050x2030 mm
Placa resina celulósica 6 mm, Blanco integral similar al RAL 9003
corte máx. 2770x2040 mm
1 pza. dimensiones aprox. del panel 2800x2070 mm
Sistema de fijación, perfil moldura X 8 40 2x4-5mm Al, natural
corte máx. 6000 mm
1 pza. long. 6000 mm
Sistema de fijación, perfil moldura X 8 40 3mm Al, natural
corte máx. 6000 mm
1 pza. long. 6000 mm
Sistema de fijación, perfil moldura X 8 40 4-5mm Al, natural
corte máx. 6000 mm
1 pza. long. 6000 mm
Sistema de fijación, perfil base X 8, gris, similar al RAL 7042
corte máx. 3000 mm
1 pza. long. 3000 mm
Sistema de fijación, junta 8, gris, similar al RAL 7042
1 rollo, longitud 20 m
corte máx. 20 m
Sistema de fijación, listón angular X 8 Al, natural
1 pza. long. 6000 mm