Perfiles de instalación

Alimentación eléctrica, aire comprimido, acceso a red de datos – todo desde un punto central. Los perfiles de instalación de item es una solución robusta y versátil para llevar los suministros directamente a los puestos de trabajo.
El perfil columna de instalación dispone dos grandes canales para cables y el perfil de instalación un gran conducto de cable, todos ellos se pueden subdividir en dos utilizando perfiles divisores K76 K para separar los cables de distintas tensiones de acuerdo con la EN 50174.
La abertura del canal también puede acomodar cajas de montaje. Las cajas de montaje simplemente se encajan en el lugar deseado. Las cajas de montaje se utilizan para alojar conexiones de red, tomas de corriente y tomas CEE. Además, cada lado del perfil columna de instalación ofrece dos ranuras de la serie 8 para montar accesorios.
Los dos conductos se pueden utilizar para el aire comprimido. Las conexiones de aire se pueden instalar en cualquier punto con el kit de conexión neumática 8 160 G1/2 (0.0.663.45).
Las secciones abiertas de la canal para cables se pueden cerrar perfectamente con el correspondiente perfil cobertura K76 (0.0.663.40) de aluminio. Los clips de sujeción fijan y conectan a tierra el perfil cobertura.
Comparar productos

Perfil columna de instalación 8 160x160 K76, natural

Perfil divisor K76 K, gris

Unidad de entrega
1 pza., long. 2 000 mm

Clip perfil divisor K76 K, gris

Perfil cobertura 76 Al, natural

Unidad de entrega
corte máx. 2000 mm
Unidad de entrega
1 pza., long. 2 000 mm

Clip de sujeción St, zincado

Perfil columna de instalación, Armazón montaje al techo

Perfil columna de instalación, Placa base

Perfil de instalación 8 160x80 K76, natural

Unidad de entrega
corte máx. 6000 mm
Unidad de entrega
1 pza. long. 6000 mm

Perfil de instalación, Placa base 160x80