Reductores angulares

Los reductores WP conectan un motor con un conjunto de accionamiento en un ángulo de 90 grados. Los reductores planetarios compactos y sin mantenimiento están disponibles en tres relaciones de desmultiplicación fijas: 1:3, 1:5 y 1:7.
Los reductores funcionan en silencio y ofrecen una prolongada vida útil. No requieren mantenimiento ni lubricación adicional. El reductor WP compacto conviene para velocidades de entrada muy altas, de hasta 18 000 RPM.
Nota: el sistema de automatización modular de item puede usarse para configurar soluciones que incluyen componentes premontados.Asegúrese de que las medidas de la conexión para el motor, el reductor y el conjunto de accionamiento seleccionados sean idénticas.
Comparar productos

Reductor WP 40-3, similar al RAL 9006 aluminio

Reductor WP 40-5, similar al RAL 9006 aluminio

Reductor WP 40-7, similar al RAL 9006 aluminio

Reductor WP 60-3, similar al RAL 9006 aluminio

Reductor WP 60-5, similar al RAL 9006 aluminio

Reductor WP 60-7, similar al RAL 9006 aluminio

Reductor WP 60-16, similar al RAL 9006 aluminio

Reductor WP 80-3, similar al RAL 9006 aluminio

Reductor WP 80-5, similar al RAL 9006 aluminio

Reductor WP 80-7, similar al RAL 9006 aluminio