Sets de casquillos a bolas

iF product design award

Este producto está avalado por la extraordinaria calidad de diseño premiada por el galardón de reconocimiento internacional iF product design award. La optimización de los productos y el valor para la diferenciación mediante el diseño son, según el jurado del iF design award, los temas que continuarán siendo de importancia en un futuro cercano.

El método fácil para realizar un guía personalizada

  • Sistema completo de hasta 2000 mm de longitud
  • Totalmente combinable, con una gran capacidad de carga
  • Disponible en dos versiones: Carros de una sola pieza o carros paralelos
Comparar productos

Set guía casquillo de bolas 8 80x40 D14

Set guía casquillo de bolas 8 80x80 D25

Set guía casquillo de bolas 8 160x40 D14

Set guía casquillo de bolas 8 160x80 D25