Perfil canal lateral 80, natural
0.0.196.42

Perfil canal lateral 80, natural

0.0.196.42

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/19642
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
corte máx. 3000 mm
≥1
a petición
1 pza. long. 3000 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Servicio
  • Clasificación
Perfil canal lateral 80, natural
0.0.196.42

Características

Material
Al, anodizado
Características
natural
Unidad de suministro
corte máx. 3000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 0.55 kg/m
ESD
Protección contra ESD = si
Sección transversal
A = 2.03 cm2
Perfil canal lateral 80, natural
0.0.196.42

Detalles

Construcción directa de canales modulares montando los perfiles canal laterales en los perfiles canal portadores.
Los perfiles canal portadores también pueden utilizarse como tapa. Antes de la instalación, es aconsejable limpiar las zonas de encaje de los elementos que formarán el canal con un trapo humedecido con aceite.
Al subdividir los perfiles laterales y los perfiles soporte en segmentos y mecanizar de acuerdo con esa disposición (p. ej. para pasacables, tomas de corriente, pulsadores etc.) resulta posible reducir el trabajo necesario para el montaje, desmontaje y reparación de las instalaciones.
Los perfiles canal portador 80-45° y 160-20°, son especialmente adecuados como tapas para canales modulares, para la construcción de consolas de cualquier longitud, botoneras de control manual o aplicaciones similares.
Las cajas así formadas, pueden utilizarse para alojar y proteger circuitos impresos de diversos tamaños hasta un ancho de 100 mm.
Los canales portadores y laterales pueden fijarse en posición por medio de tornillos autorroscantes St 4,2x9,5.
En el perfil canal soporte, deben taladrarse agujeros de ⌀ 3,5 mm en la línea de referencia.
La unión atornillada conecta eléctricamente las canales.
Perfil canal lateral 80, natural
0.0.196.42

Accesorios/Servicio

Corte sierra para secciones pequeñas
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.30
Perfil canal lateral 80, natural
0.0.196.42

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27400790
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Código arancelario
76042990