Mecanizado unión testa rosca M6x33
0.2.000.93

Mecanizado unión testa rosca M6x33

0.2.000.93

Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/200093
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Mecanizado unión testa rosca M6x33
0.2.000.93

Características

Serie
serie 6
Unidad de suministro
1 pza.
ESD
Protección contra ESD = No
Rosca
M6
Rosca, longitud
b = 33 mm
Mecanizado unión testa rosca M6x33
0.2.000.93

Detalles

Roscado de taladros en el núcleo de los perfiles, por ejemplo, para pies. Al formular el pedido, especificar la profundidad y posición de la rosca en el núcleo.
Mecanizado unión testa rosca M6x33
0.2.000.93

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 8.0
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Código arancelario
76042100