Cerradura puerta 8 con bombín
0.0.265.08

Cerradura puerta 8 con bombín

0.0.265.08

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/26508
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Cerradura puerta 8 con bombín
0.0.265.08

Características

Serie
serie 8
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 204 g
ESD
Protección contra ESD = No
Cerradura puerta 8 con bombín
0.0.265.08

Detalles

Bombín, (todas las llaves iguales)
Cuerpo y cruceta antigiro, PA-GF, negro
2 tornillos Allen DIN 912-M6x25, St, zinc.
2 tuercas 8 St M6, zinc.
Llave, pestillo, cerradero
Para cierre y bloqueo de puertas batientes y correderas. Ni el marco ni los perfiles montantes precisan mecanizados.
Según la aplicación, las crucetas antigiro en el cuerpo pueden ser reposicionadas.
Los cerraderos tienen dos posiciones de montaje diferentes para puertas correderas y batientes.
Cerradura puerta 8 con bombín
0.0.265.08

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
Código arancelario
83014090