Pie D80, M12x100, negro
0.0.265.67

Pie D80, M12x100, negro

0.0.265.67

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/26567
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Aplicación
  • Clasificación
Pie D80, M12x100, negro
0.0.265.67

Características

Características
negro
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 300 g
ESD
Protección contra ESD = No
Fuerza máx.
Fmax. = 10000 N
Ángulo
α = 7 °
Pie D80, M12x100, negro
0.0.265.67

Detalles

Espárrago, St, zinc
Plato, fundición de zinc, negra
Tuerca hexagonal DIN 934-M12, St, zinc
El pie ajustable roscado es adecuado para todo tipo de estructuras.
Dependiendo de cada aplicación, el pie roscado puede montarse en el núcleo de los perfiles o utilizarse en combinación con placas de base y transporte. Pueden ampliarse las aplicaciones con amortiguadores de goma adecuados o bridas para pie.
La altura mínima del pie se obtiene retirando la contratuerca.
Compensación de la pendiente por medio de una rótula.
Pie D80, M12x100, negro
0.0.265.67

Accesorios/Servicio

Brida pie D80, negro
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.265.30
Amortiguador de goma D80, negro
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.265.61
Antivibrador pie D80, inoxidable
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.458.93

Aplicaciones

Bastidor para máquinas - EX-01061

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas

Aplicaciones

Bastidor con manipulador de 3 ejes - Artículo EX-01072

El bastidor, unido por escuadras, resulta muy seguro incluso estando sujeto a movimientos rápidos y frecuentes en tres direcciones espaciales.

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas
Pie D80, M12x100, negro
0.0.265.67

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 8.0
23250312
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
Código arancelario
73269098