Tapeta perfil canal 160x80, negro
0.0.265.97

Tapeta perfil canal 160x80, negro

0.0.265.97

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/26597
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Clasificación
Tapeta perfil canal 160x80, negro
0.0.265.97

Características

Material
PA-GF
Características
negro
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 58 g
ESD
Protección contra ESD = No
Tapeta perfil canal 160x80, negro
0.0.265.97

Detalles

a = 160 mm  b = 80 mm  c = 4 mm
Tapeta perfil canal 160x80, negro
0.0.265.97

Accesorios/Servicio

Tornillo autorroscante DIN 7981 St 4,2x9,5, zincado
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
8.0.000.13
Tapeta perfil canal 160x80, negro
0.0.265.97

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Código arancelario
39235090