Llave unidad rodadura 8 D14, negro
0.0.294.41

Llave unidad rodadura 8 D14, negro

0.0.294.41

Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/29441
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Llave unidad rodadura 8 D14, negro
0.0.294.41

Características

Serie
serie 8
Material
St
Características
negro
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 90 g
ESD
Protección contra ESD = No
Llave unidad rodadura 8 D14, negro
0.0.294.41

Detalles

Para el apriete de tuercas de bloqueo en las unidades de rodadura de las guías de rodadura 5 D6, 8 D10, 8 D14 y 8 D25.
Llave unidad rodadura 8 D14, negro
0.0.294.41

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21040122
eCl@ss 4.0
21040108
eCl@ss 4.1
21040108
eCl@ss 5.0
21040190
eCl@ss 5.1
21040190
eCl@ss 6.0.1
21040190
eCl@ss 7.1
21049101
eCl@ss 8.0
21049101
UNSPSC 7.0
27111714
UNSPSC 9.0
27111714
Código arancelario
82054000