Placa acoplamiento universal, negro
0.0.337.32

Placa acoplamiento universal, negro

0.0.337.32

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/33732
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Placa acoplamiento universal, negro
0.0.337.32

Características

Serie
serie 5
serie 8
Material
Al, anodizado
Características
negro
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 635 g
ESD
Protección contra ESD = No
Diámetro
d = 160 mm
Placa acoplamiento universal, negro
0.0.337.32

Detalles

Para adaptar cualquier elemento motriz a las poleas de correa dentada, reenvíos angulares o husillos de bolas, sin utilizar acoplamientos elásticos.
La placa de acoplamiento universal puede mecanizarse para adaptarse a la forma geométrica (distribución de taladros, centraje) del elemento motriz.
La parte de la placa de acoplamiento que sobresale de la polea de correa dentada, puede requerir un adecuado recorte del camino de rodadura del eje lineal.
La placa de acoplamiento universal puede atornillarse directamente a la polea 8 40 R25, 8 80 R25 y a la polea cadena 8 80.
Se puede conectar cualquier accionamiento al husillo KGT, al reenvío angular o a perfiles mediante el uso de un árbol de acoplamiento, una placa de acoplamiento 120x80 y una placa de acoplamiento universal.
Placa acoplamiento universal, negro
0.0.337.32

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
15060201
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
23039801
eCl@ss 5.0
23039801
eCl@ss 5.1
23039801
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 7.1
15060201
eCl@ss 8.0
15060201
UNSPSC 7.0
26111510
UNSPSC 9.0
26111510
Código arancelario
84879090