Características
Detalles
Polea dentada con cubo acanalado, geometría del cubo VK32 para árbol acanalado VK32 DIN ISO 32 - 6x26x32, profundidad del cubo 29 mm
Una vuelta corresponde a 280 mm, radio efectivo rw = 44,6 mm
Momento de fricción con 1‰ de pretensado de la correa:
(Dim. saliente 40) MR = 1,05 Nm
(Dim. saliente 80) MR = 0,55 Nm
Carga máx.: MD = 52 Nm
Longitud de la correa dentro de la polea para
inversión de 90°: 190 mm
inversión 180° (dim. saliente 40): 360 mm
inversión 180° (dim. saliente 80): 340 mm
2 uniones universales 8
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x30, St, zinc.
Tuerca especial M8, inyección de acero
Paso p = 10 mm Número de dientes z = 28
Notas sobre el uso e instalación
Accesorios/Servicio
1 pza.
0.0.362.00
1 pza.
0.0.379.18
corte máx. 50 m
0.0.337.10