Perfil rodadura 5 D6, natural
0.0.390.01

Perfil rodadura 5 D6, natural

0.0.390.01

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/39001
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
corte máx. 3000 mm
≥1
a petición
1 pza. long. 3000 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Servicio
  • Descargas
  • Aplicación
  • Clasificación
Perfil rodadura 5 D6, natural
0.0.390.01

Características

Serie
serie 5
Material
Al, anodizado
Características
natural
Unidad de suministro
corte máx. 3000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 1.16 kg/m
ESD
Protección contra ESD = No
Sección transversal
A = 4.3 cm2
Momento de inercia, eje x
Ix = 2.99 cm4
Momento de inercia, eje y
Iy = 3.06 cm4
Momento de inercia, torsional
It = 0.82 cm4
Momento resistente, eje x
Wx = 1.98 cm3
Momento resistente, eje y
Wy = 2.05 cm3
Perfil rodadura 5 D6, natural
0.0.390.01

Detalles

Perfiles para la construcción de unidades de rodadura de cualquier longitud, utilizando los correspondientes rodillos, pernos y sistemas de lubricación y tapeta.
Junto con los sistemas de lubricación y tapeta, el perfil rodadura forma una envolvente al sistema de rodadura, proporcionándole protección contra la suciedad. Esto garantiza un funcionamiento sin interrupciones, incluso bajo condiciones adversas.
Perfil rodadura 5 D6, natural
0.0.390.01

Accesorios/Servicio

Corte sierra para secciones pequeñas
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.30

Descargas

Instrucciones de montaje(356 KB)

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto
Perfil rodadura 5 D6, natural
0.0.390.01

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 8.0
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Código arancelario
76042100