Características
Detalles
Pares de engranajes cónicos con dentado recto, sobre rodamientos a bolas en acero de alta resistencia con mínimo juego y superficie resistente al desgaste
Lubricado de origen, sin mantenimiento
Relac. de transmisión i = 1 : 1
Par nominal Mnom. = 10 Nm
Velocidad nominal nnom. = 400 min-1
Potencia nominal Pnom. = 0,419 kW
Par Mmáx. = 28 Nm
Velocidad nmáx. = 1000 min-1
Potencia Pmáx. = 1,173 kW
Vida útil L = 10.000 h
Juego angular amáx. = 20 ’