Perfil moldura angular 8 Al, natural
0.0.411.14

Perfil moldura angular 8 Al, natural

0.0.411.14

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/41114
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza., long. 2 000 mm
≥1
a petición
corte máx. 2000 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Aplicación
  • Clasificación
Perfil moldura angular 8 Al, natural
0.0.411.14

Características

Serie
serie 8
Material
Al, anodizado
Características
natural
Unidad de suministro
1 pza., long. 2 000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 310 g/m
ESD
Protección contra ESD = si
Longitud, nominal
L = 2000 mm
Perfil moldura angular 8 Al, natural
0.0.411.14

Detalles

Perfil moldura angular para la fijación universal de diversos elementos a perfiles 8. Adecuado como asiento longitudinal de atornillamiento continuo, para construcciones estancas a la suciedad y el polvo, en combinación con paneles y perfiles junta o como perfil tope para puertas.
El perfil moldura angular se inserta en la ranura y se fija en su posición con tornillos prisioneros M6.
Carga lineal admisible para el perfil moldura 8 Al:
qmax = 1 000 N/m

Aplicaciones

PDF CAD Piezas de repuesto
Perfil moldura angular 8 Al, natural
0.0.411.14

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Código arancelario
76042990