Perfil canteado canal, negro
0.0.411.58

Perfil canteado canal, negro

0.0.411.58

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/41158
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 rollo, longitud 20 m
≥1
a petición
corte máx. 20 m
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Perfil canteado canal, negro
0.0.411.58

Características

Material
TPE
Características
negro
Unidad de suministro
1 rollo, longitud 20 m
Peso, espec. Longitud
m = 60 g/m
ESD
Protección contra ESD = No
Longitud, nominal
L = 20000 mm
Perfil canteado canal, negro
0.0.411.58

Detalles

Cubierta flexible para proteger el aislamiento de los cables. Puede utilizarse con elementos laterales de los sistemas de canales modulares o perfiles canal E.
Perfil canteado canal, negro
0.0.411.58

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Código arancelario
40082900