Kit conexión 8 G1/4, negro
0.0.411.72

Kit conexión 8 G1/4, negro

0.0.411.72

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/41172
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Kit conexión 8 G1/4, negro
0.0.411.72

Características

Serie
serie 8
Material
St
Características
negro
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 24 g
ESD
Protección contra ESD = No
Rosca
M8
Par
M = 25 Nm
Kit conexión 8 G1/4, negro
0.0.411.72

Detalles

Conector neumático, St
Tapa, PA-GF
Junta, NBR
Para la conexión de los agujeros centrales y cavidades del perfil que deban utilizarse como conductos de aire comprimido.
Adecuado para conexiones G1/8 y G1/4.
Alimentación de aire comprimido a la cavidad del perfil por medio de un taladro en la ranura, junto con un kit de conexión neumático. La junta se realiza en el asiento cónico de la conexión neumática.
Cuando se utiliza una conexión neumática (con rosca interior c) con el agujero central, hay que prever una rosca de la longitud (b) adecuada o, en el caso de conexiones hechas a 90°, taladros de diámetro (a) y una tuerca St para retener el racor.
Kit conexión 8 G1/4, negro
0.0.411.72

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 7.1
27290290
eCl@ss 8.0
27290290
UNSPSC 7.0
27131601
UNSPSC 9.0
27131601
Código arancelario
73269098