Tornillo gota de sebo M6x14, zincado
0.0.417.26

Tornillo gota de sebo M6x14, zincado

0.0.417.26

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/41726
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Herramientas
  • Clasificación
Tornillo gota de sebo M6x14, zincado
0.0.417.26

Características

Material
St
Características
zincado
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 4.07 g
ESD
Protección contra ESD = si
Tornillo gota de sebo M6x14, zincado
0.0.417.26

Detalles

Clase de resistencia 10.9 (versión zincada)
Tornillo gota de sebo M6x14, zincado
0.0.417.26

Accesorios/Servicio

Tapeta tornillo gota de sebo M6, gris, similar al RAL 7042
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.606.61
Tornillo gota de sebo M6x14, zincado
0.0.417.26

Herramientas

Llave prolongador SW4-1/4″
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.650.50
Llave Allen en T SW4
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.406.39
Llave Allen en L SW4
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.440.74
Llave Allen cabeza esférica SW4
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.406.60
Llaves Allen seguridad 2,5-6 E/C
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.627.48
Tornillo gota de sebo M6x14, zincado
0.0.417.26

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
eCl@ss 8.0
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
UNSPSC 9.0
31161501
Código arancelario
73181568