Luminaria 55W, 230V
0.0.417.34

Luminaria 55W, 230V

0.0.417.34

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/41734
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Descargas
  • Clasificación
Luminaria 55W, 230V
0.0.417.34

Características

Serie
serie 8
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 3.7 kg
ESD
Protección contra ESD = No
Potencia
P = 55 W
Tensión, primario
U1 = 230 V AC
Longitud, nominal
L = 600 mm
Luminaria 55W, 230V
0.0.417.34

Detalles

Interruptor ON/OFF
Lámpara fluorescente compacta de 55 W
Unidad de control de la lámpara
Rejilla del reflector parabólico de 60°
Bloqueo del enchufe
Notas sobre el uso y la instalación
Índice de reproducción cromática: Ra ≈ 82
Temperatura del color: T ≈ 4000 °K (blanco neutro)
Robusta luminaria para iluminar los bancos de trabajo. El perfil abisagrado integrado con la ranura de la Serie 8 permite ajustar el ángulo fácilmente.
La luminaria puede recibir corriente de 230 V CA o 120 V CA y cuenta con la homologación de seguridad VDE-ENEC.
Gracias a la versatilidad de la conexión y las opciones de fijación, se pueden realizar configuraciones de iluminación a medida, con la posibilidad de unir hasta tres luminarias.

 

El cable de conexión se utiliza para conectarse a la red de alimentación a través de una clavija con toma de tierra.
La base aérea puede utilizarse para alimentar la luminaria desde cualquier punto de la red. Los cables de prolongación se mantienen sujetos a la base por medio de un conector con seguro.
Si se conectan varias luminarias, la alimentación se realiza desde una a otra por medio de un adaptador. El pasador, que se inserta en un agujero de montaje en la tapa, ofrece una unión mecánica entre las luminarias.
Si varias luminarias se hallan colocadas en línea y comparten una alimentación común, se conectan entre sí utilizando un cable de extensión pre-montado, con las clavijas adecuadas y en longitudes estándar de 2 m; alternativamente puede construirse una versión personalizada utilizando una clavija y una base.
La luminaria puede estanquizarse contra el polvo (IP 40) mediante un panel de protección. Este panel también la protege contra la suciedad y daños. La base abierta debe sellarse con una tapa.
A fin de adaptar la luminaria a aplicaciones concretas, puede bloquearse en diversas posiciones con un margen de orientación de ±22,5° desde la posición inicial.
Distribución de la iluminación medida a partir de 900 mm
Luminaria 55W, 230V
0.0.417.34

Accesorios/Servicio

Cable conexión base schuko, negro
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.417.42
Prolongador m-h, negro
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.417.52
Conector m-h, negro
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.417.45
Conector con retenedor M, negro
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.417.44
Lámpara compacta 55W
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.417.57
Conector con retenedor H, negro
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.417.59
Pantalla policarbonato luminaria
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.417.43
Kit unión paralela 8
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.476.58
Bases multiconectores
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.631.56
Base de enchufe, 5 salidas, con sistema clavija
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.627.44

Descargas

Instrucciones de montaje(412 KB)
Luminaria 55W, 230V
0.0.417.34

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 7.1
27110303
eCl@ss 8.0
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
UNSPSC 9.0
56111901
Código arancelario
85395200