Características
Detalles
Polea dentada con cubo acanalado, geometría del cubo VK32 para árbol acanalado VK32 DIN ISO 14 - 6x26x32, profundidad del cubo 75 mm
Una vuelta corresponde a 280 mm, radio efectivo rw = 44,6 mm
Momento de fricción con 1‰ de pretensado de la correa: MR = 1,05 Nm
Carga máx.: MD = 92 Nm
Longitud de la correa dentro de la polea para
inversión de 90°: 220 mm
inversión de 180°: 300 mm
Paso p = 10 mm Número de dientes z = 28
Accesorios/Servicio
1 pza.
0.0.362.07
1 pza.
0.0.480.71
corte máx. 50 m
0.0.426.03