Perfil tuerca 6 Al, natural
0.0.434.29

Perfil tuerca 6 Al, natural

0.0.434.29

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/43429
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza., long. 2 000 mm
≥1
a petición
corte máx. 2000 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Perfil tuerca 6 Al, natural
0.0.434.29

Características

Serie
serie 6
Material
Al, anodizado
Características
natural
Unidad de suministro
1 pza., long. 2 000 mm
Peso
m = 400 g
ESD
Protección contra ESD = si
Perfil tuerca 6 Al, natural
0.0.434.29

Detalles

Agujero roscado máx. M6
La posibilidad de personalizar los perfiles tuerca y perfiles ranura significa que pueden crearse elementos de fijación que se ajusten a las necesidades de aplicaciones específicas.
Perfil tuerca 6 Al, natural
0.0.434.29

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Código arancelario
76042990