Multiblock brida 5 PA, negro
0.0.437.24

Multiblock brida 5 PA, negro

0.0.437.24

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/43724
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Multiblock brida 5 PA, negro
0.0.437.24

Características

Serie
serie 5
Material
PA-GF
Características
negro
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 2 g
ESD
Protección contra ESD = No
Fuerza máx.
Fmax. = 100 N
Multiblock brida 5 PA, negro
0.0.437.24

Detalles

Cuerpo y clip de sujeción
Los multiblocks brida fijan los paneles en los perfiles sin necesidad de mecanizar.
El multiblock Brida PA se inserta en la ranura del perfil; la brida sujeta los paneles ligeros de diferentes gruesos y materiales.
El clip de sujeción puede extraerse de nuevo con un destornillador.
El cuerpo se gira en la ranura, se monta el panel y se fija en posición por medio del clip de sujeción.
Hay dos posibles dimensiones de montaje en función de la orientación del multiblock.
Multiblock brida 5 PA, negro
0.0.437.24

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Código arancelario
39269097