Suspensor perfil brida 8 E
0.0.440.05

Suspensor perfil brida 8 E

0.0.440.05

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/44005
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Suspensor perfil brida 8 E
0.0.440.05

Características

Serie
serie 8
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 112 g
ESD
Protección contra ESD = No
Suspensor perfil brida 8 E
0.0.440.05

Detalles

4 pernos, St, zinc.
4 arandelas ISO 7093-2 -8- 200 HV, zinc.
4 tuercas 8 St M8, zinc.
Suspensor perfil brida E:
para usar con kits de unión perfil brida E.
> holgura entre el marco y el perfil de soporte 12 mm
> capacidad media de soportar cargas
> tolerancia de ajuste lateral 6 mm
Los suspensores para perfil brida E se utilizan para colgar marcos en cualquier construcción, con fijaciones para perfil brida E. Integrando los elementos de suspensión en las esquinas del marco, es posible conseguir un espacio muy estrecho (12 mm) entre el marco y el bastidor.
Los marcos suspendidos también pueden bloquearse, si es necesario, desplazando el suspensor inferior del perfil brida hacia abajo.
Secuencia de la instalación:
1. Colgar el marco en la construcción existente.
2. Fijar la altura del marco utilizando los suspensores superiores (a).
3. Mover los suspensores inferiores para bloquear el marco en posición (si es necesario).
Secuencia de la instalación:
1. Colgar el marco en la construcción existente.
2. Fijar la altura del marco utilizando los suspensores superiores (a).
3. Mover los suspensores inferiores para bloquear el marco en posición (si es necesario).
Suspensor perfil brida 8 E
0.0.440.05

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
Código arancelario
73269098