Fleje perfil brida 6 23x0,15 E, inoxidable
0.0.441.52

Fleje perfil brida 6 23x0,15 E, inoxidable

0.0.441.52

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/44152
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
corte máx. 20 m
≥1
a petición
1 rollo, longitud 20 m
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Fleje perfil brida 6 23x0,15 E, inoxidable
0.0.441.52

Características

Serie
serie 6
Material
St
Características
inoxidable
Unidad de suministro
1 rollo, longitud 20 m
Peso, espec. Longitud
m = 27 g/m
ESD
Protección contra ESD = No
Fleje perfil brida 6 23x0,15 E, inoxidable
0.0.441.52

Detalles

El sistema de perfil brida E es óptimo para la construcción sencilla y rápida de marcos para sistemas de cerramiento y protección. En los perfiles se inserta un fleje longitudinal de acero inoxidable para impedir que los paneles salgan de la ranura.
El aseguramiento y la fijación de los paneles aumenta la rigidez global de los marcos.
Los perfiles se unen utilizando fijaciones de perfil brida.
Los marcos hechos de perfil brida E se cuelgan utilizando suspensores de perfil brida E, que encajan en la fijación del perfil brida.
Fleje perfil brida 6 23x0,15 E, inoxidable
0.0.441.52

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
23080706
eCl@ss 4.1
23080706
eCl@ss 5.0
23089106
eCl@ss 5.1
23089106
eCl@ss 6.0.1
23089106
eCl@ss 7.1
23089106
eCl@ss 8.0
23089106
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
Código arancelario
72202081