Arandela de ranura 6 D5, zincado
0.0.444.44

Arandela de ranura 6 D5, zincado

0.0.444.44

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/44444
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Arandela de ranura 6 D5, zincado
0.0.444.44

Características

Serie
serie 6
Material
St
Características
zincado
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 2.4 g
ESD
Protección contra ESD = No
Arandela de ranura 6 D5, zincado
0.0.444.44

Detalles

amin. = ø 4 mm
Arandelas de adaptación para ranura, para optimizar la aplicación de la fuerza cuando se utilizan fijaciones atornilladas en ranuras de perfiles que son más anchas que el diámetro nominal del tornillo (adecuadas para tornillos gota de sebo DIN ISO 7380). El tornillo puede apretarse a través de un agujero pasante (de forma análoga a la unión estándar de perfiles).
Las arandelas para ranura pueden utilizarse para ocultar el mecanismo de fijación del componente (la cabeza del tornillo en la ranura del perfil, la rosca en el componente).
Además, estas arandelas permiten establecer uniones estándar (sin elemento antigiro) entre perfiles de series diferentes o pueden utilizarse simplemente para centrar accesorios.
Arandela de ranura 6 D5, zincado
0.0.444.44

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 7.1
23090101
eCl@ss 8.0
23090101
UNSPSC 7.0
31161815
UNSPSC 9.0
31161815
Código arancelario
73269098