Reja dual 50x200, 1830x2008, negro
0.0.446.05

Reja dual 50x200, 1830x2008, negro

0.0.446.05

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/44605
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Clasificación
Reja dual 50x200, 1830x2008, negro
0.0.446.05

Características

Material
St
Características
negro
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 30 kg
ESD
Protección contra ESD = No
Reja dual 50x200, 1830x2008, negro
0.0.446.05

Detalles

Diámetro del alambre: 6/8 mm
Ancho de la reja: 50x200 mm
Altura: 1830 mm
Ancho: 2008 mm
Las rejas dual se utilizan tanto en interiores como exteriores para formar particiones o vallados donde se precise.
Las rejas dual están galvanizadas en caliente para protegerlas de la corrosión.
También se pueden pintar de un color específico en caso necesario.
Las rejas dual se suministran de origen pintadas en polvo en color negro.
Los alambres están soldados entre sí en cada nodo para dar más robustez a la reja.
Las estrechas aberturas de la reja evitan que pueda accederse al otro lado (según EN ISO 13857).
Reja dual 50x200, 1830x2008, negro
0.0.446.05

Accesorios/Servicio

Suspensor de reja dual
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.446.04
Reja dual, caja cerradura
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.446.09
Reja dual, brida, negro
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.446.10
Reja dual 50x200, 1830x2008, negro
0.0.446.05

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
eCl@ss 6.0.1
35010203
eCl@ss 7.1
35010203
eCl@ss 8.0
35010203
UNSPSC 7.0
30103201
UNSPSC 9.0
30103201
Código arancelario
73143100