Perfil cobertura 8 Al, negro
0.0.452.04

Perfil cobertura 8 Al, negro

0.0.452.04

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/45204
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza., long. 2 000 mm
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Herramientas
  • Clasificación
Perfil cobertura 8 Al, negro
0.0.452.04

Características

Serie
serie 8
Material
Al, anodizado
Características
negro
Unidad de suministro
1 pza., long. 2 000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 32 g/m
ESD
Protección contra ESD = No
Longitud, nominal
L = 2000 mm
Perfil cobertura 8 Al, negro
0.0.452.04

Detalles

El perfil cobertura Al evita la penetración de la suciedad en las ranuras del perfil y facilita la limpieza. También permite ocultar y proteger tubos y cables en las ranuras de los perfiles de la serie 8,10 y 12.
Perfil cobertura 8 Al, negro
0.0.452.04

Herramientas

Alicates de uso general
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.265.63
Alicates de uso general con tope 90°
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.662.33
Perfil cobertura 8 Al, negro
0.0.452.04

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Código arancelario
76042990