Metacrilato 8mm GS, Transparente
0.0.457.07

Metacrilato 8mm GS, Transparente

0.0.457.07

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/45707
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
corte máx..3020x2000 mm
≥1
a petición
1 pza. dimensiones aprox. del panel 3050x2030 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Servicio
  • Descargas
  • Clasificación
Metacrilato 8mm GS, Transparente
0.0.457.07

Características

Material
PMMA
Características
Transparente
Unidad de suministro
1 pza. dimensiones aprox. del panel 3050x2030 mm
Peso, espec. Superficie
m = 9.52 kg/m2
ESD
Protección contra ESD = No
Longitud, nominal
L = 3050 mm
Metacrilato 8mm GS, Transparente
0.0.457.07

Detalles

Tolerancia del grosor ± 10%
El metacrilato es un material rígido transparente muy claro por naturaleza, por lo que resulta muy adecuado para dejar pasar o dispersar todo tipo de luz o color.
Es resistente a numerosos productos químicos agresivos y, por ello, es el material sintético de referencia para proteger de la luz y de los agentes atmosféricos. Las placas de metacrilato se pueden manipular fácilmente mediante procesos industriales, artesanales o artísticos.
Las planchas de metacrilato de item están fabricadas por fundición para garantizar unas propiedades ópticas de alta calidad. Mediante el proceso de pulido, se puede obtener una superficie satinada de calidad.
El metacrilato XT anodizado presenta una mayor capacidad de carga mecánica y térmica, así como mejores propiedades ópticas, en comparación con las placas fabricadas por fundición. En muchas aplicaciones, puede suponer una alternativa rentable frente a las placas fabricadas por fundición.
En caso de utilizar placas de metacrilato con otros materiales (aluminio, acero), deberá tenerse en cuenta la expansión térmica en cada caso. Los valores hacen referencia a las mediciones realizada en probetas transparentes.
El metacrilato presenta una buena resistencia al agua, alcalinos y soluciones acuosas de sales inorgánicas. Determinados ácidos diluidos como ácido cianhídrico y ácido fluorhídrico debilitan el metacrilato, así como también lo hacen los concentrados de ácido sulfúrico, ácido nítrico y el ácido crómico.
Metacrilato 8mm GS, Transparente
0.0.457.07

Accesorios/Servicio

Corte sierra para placa categoría 4 2
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.475.49

Descargas

Datasheet(265 KB)
Metacrilato 8mm GS, Transparente
0.0.457.07

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
Código arancelario
39206100